Choose a Siemens Country/Region
제품 라이프사이클 관리(PLM)은 한마디로 정보 전략이라고 할 수 있습니다. PLM은 일관된 데이터 구조를 구축합니다. PLM을 기업 전략이라고도 할 수 있습니다. PLM을 통해 여러 개의 글로벌 조직이 마치 한 팀처럼 작업하여 제품을 설계, 생산, 지원 및 폐기할 수 있습니다. 그러면서 최상의 작업 방법을 파악하고 교훈을 습득하게 됩니다. Siemens PLM Software에서는 PLM을 정보 전략, 기업 전략 그리고 궁극적으로는 비즈니스 혁신 전략으로 보고 있습니다. PLM은 공통적인 제품 정보 및 프로세스 저장소에서 전사적 액세스가 가능하도록 하는 포괄적인 혁신 방식이 될 것입니다.
PLM 소프트웨어는 기업들이 제품 아이디어 발상부터 설계 및 제조, 서비스 및 폐기에 이르는 전체 제품 라이프사이클을 효율적이고 비용 효과적이게 관리할 수 있도록 합니다. PLM은 과거에 도모되었던 ERP(전사적 자원관리) 및 고객 관계 관리(CRM)와 같은 컨버전스를 가능하게 합니다..
PLM은 기업이 제품 라이프사이클의 모든 단계에서 통합된 정보를 바탕으로 결정을 내릴 수 있게 해줍니다. PLM 솔루션은 일관된 플랫폼을 구축하여 다음 사항을 가능하게 해줍니다.
Teamcenter 는 업계에서 가장 널리 사용되는 PLM 소프트웨어입니다. Teamcenter는 성공에 필요한 제품 및 프로세스 지식을 바탕으로 전세계 제품 개발 및 제조 조직의 전 직원들을 하나로 연결함으로써 혁신을 지원하고 생산성을 높여줍니다.
NX는 업계에서 가장 포괄적이면서 완벽하게 연관되고 통합된 CAD/CAM/CAE 애플리케이션 스위트를 제공합니다. 또한, 제품 설계, 제조 및 시뮬레이션에서 모든 개발 프로세스를 포괄적으로 지원하기 때문에 기업은 제품 및 프로세스 지식을 포착 및 재사용함으로써 베스트 프랙티스를 적극 활용할 수 있습니다.
Fibersim는 혁신적이고 내구성이 뛰어난 경량의 제품과 첨단 복합 금속을 구성하는 파트를 설계하는 데 필요한 모든 고유하고 복잡한 설계 및 제조 방법을 지원하는 소프트웨어 제품군입니다.
Syncrofit은 복잡한 어셈블리 및 대형 항공기 구조물의 설계 및 제조를 위한 전문 엔지니어링 제품군입니다. 이를 통해 어셈블리 인터페이스는 물론, 기체에 일반적인 수십 만개의 잠금 장치를 작성하고 관리할 수 있습니다.
Quality Planning Environment (QPE)는 비행 구조물을 더욱 향상 시키는 개발 계획을 위한 소프트웨어입니다. 엔지니어는 FiberSIM과 SyncroFIT로 만들어진 설계 데이터와 메뉴팩쳐링을 기반으로 하는 검증데이터를 위해 QPE를 사용합니다.
Seat Design Environment (SDE)는 상용 3D CAD 시스템에 완벽하게 통합된 소프트웨어로서 혁신적인 차량 좌석 시스템 및 내부 구성 요소를 설계 및 제조하는 데 사용됩니다.
Tecnomatix는 프로세스 레이아웃 및 설계부터 프로세스 시뮬레이션 및 검증, 더 나아가 제조 실행에 이르기까지 모든 제조 분야를 제품 엔지니어링과 연계함으로써 혁신적인 이점을 제공하는 포괄적인 디지털 제조 솔루션 포트폴리오입니다. Teamcenter 제조 플랫폼이라는 개방형 PLM을 토대로 하는 Tecnomatix는 오늘날 업계에서 가장 유연한 제조 솔루션 세트를 제공하고 있습니다.
Velocity Series는 미드 마켓에서 PLM을 지원하는 포괄적인 모듈식 통합 솔루션 제품군입니다.:
PLM Components는 다양한 제조 업체들이 여러 다른 조직에서 사용하는 PLM 애플리케이션이 무엇인지 관계 없이 자사 파트너 및 공급업체들과 원활하게 정보와 데이터를 공유할 수 있도록 지원합니다.
PLM 시장은 다른 전사적 소프트웨어 카테고리보다 빠른 속도로 성장하고 있습니다. Siemens PLM Software는 PLM이 널리 사용될 미래에서 고객이 다른 경쟁업체보다 앞서나가는 데 필요한 솔루션을 계속 개발할 것입니다. 당사는 업계에서 매우 높은 투자율에 속하 약 20%의 연 수익을 R&D에 투자하고 있습니다. 이는 지속적인 R&D 지출이 소프트웨어 가치를 유지하고 높이는 데 매우 중요하다고 믿기 때문입니다.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.