Choose a Siemens Country/Region
Siemens PLM Software는 혁신 포트폴리오를 구축하기 위한 뛰어난 플랫폼을 제공하여 클라이언트의 C 레벨 경영진들과 관계를 돈독히 할 수 있도록 합니다.
귀사와 협력하여 전사적 성장 및 혁신 전략을 개발 및 시행하기 위한 Siemens의 노력을 통해 귀사는 수익성 높은 중요한 클라이언트의 신뢰를 받는 PLM 고문의 지위를 얻게 될 것입니다.
동일한 인력을 통해 새로운 차량의 시장 출시 시간을 10.5개월로 줄이고 새로운 설계를 2배 더 많이 생성
엔지니어링 및 제조 비용을 각각 50%, 80% 절감하고 이전 대비 25%의 시간 내에 반복 20배 향상
제품 주기 시간/비용의 획기적 절감 및 모든 브랜드/국가를 넘어서는 글로벌 협업
시장 출시 시간 단축, 비용 50% 절감 및 생산성 30% 향상
선두 컨설팅 및 시스템 통합 공급업체인 귀사는 주안점을 두고 귀중한 자원을 할당할 영역, 고객에게 최상의 서비스를 제공하는 방법, 결과적으로 성장을 도모하고 수익을 거둘 수 있는 방법을 매일 결정합니다.
PLM이 만드는 미래를 검토하여 PLM 작업 방법 노력을 우선 순위가 높은 계획으로 만들어야 하는 이유를 알아보십시오.
Siemens PLM 솔루션 지원에 있어서의 귀하의 투자를 인정하고 보상하기 위한 혜택을 누리십시오.
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.