Choose a Siemens Country/Region
제품 혁신은 자동차, 항공 및 방위, 소비재 또는 유통 등을 비롯한 모든 산업 분야에서 매우 중요합니다. 하지만, 의류 및 잡화 제품에 대한 고객 선호도와 요구가 하루가 다르게 바뀌고 있기 때문에 "급속하게 변화하는 패션" 유통 시장에서는 혁신이 지속적으로 이루어져야 합니다. 이와 같은 요구에 발 빠르게 대처하는 것은 물론, 최고의 아이디어를 필터링하여 적합한 시점과 장소에서 엄청난 인기를 얻는 새로운 스타일의 파이프라인으로 가져오는 것이 매우 어렵다는 것입니다.
Siemens PLM Software의 의류 및 잡화를 위한 솔루션은 구매자, 디자이너, 기술 설계자, 판매자 및 고위 경영진들에게 새로운 트렌드를 포착하고 공급망 전반에서 협업을 수행하며 패션 제품 개발 프로세스를 효과적으로 관리할 수 있는 중앙 지점을 제공하기 때문에 기업들은 항상 새로운 스타일로 구성된 최적의 상품 구성을 시장에 출시할 수 있습니다. 의사 결정 지원, 통합 사양 관리 및 가치 체인 협업과 함께 전체 팀에 대한 안전한 글로벌 액세스 기능을 통합한 패션 디자인 소프트웨어가 제공됩니다. 제조 업체들과 공급망 파트너들은 고객들이 원할 때, 원하는 새로운 스타일을 제공하기 위해 협력할 수 있으며 새로운 위기와 기회를 파악할 수 있습니다. 이를 통해, 의류 또는 잡화 등 어떤 것이건 최신 트렌드의 새로운 패션을 적시에 시장에 출시하는 효율성을 높일 수 있는 것입니다.
Siemens PLM Software는 변화하는 고객 및 시장 요구는 물론, 컴플라이언스 요구 사항과 환경 친화적인 패션에 대한 요구에 대응할 수 있도록 지원합니다. Siemens PLM Software의 솔루션은 여러 상품 범주를 지원하도록 확장할 수 있습니다. 심층적이고 설정 가능하며 업계에서 가장 철저하게 테스트되고 입증된 워크플로우, 보안 및 레코드 관리 기능을 제공하기 때문에 가장 민감하고 많은 시간을 허비하는 컴플라이언스, 요구 사항 관리 및 환경 친화성에 대한 과제에 대해 사전에 대처할 수 있습니다. 이를 탁월한 공급업체 협업, 소싱 및 다차원 견적 기능과 결합하면, 현재 매일 가치 체인 전반에서 직면하고 있는 많은 신제품 개발 및 출시 관련 과제를 관리하는 완벽한 솔루션을 확보하게 됩니다.
전체 팀(설계, 판매, 공급망 및 제조)이 통합 PLM 시스템 내에서 업무를 수행하도록 함으로써, 다음과 같은 이점을 실현할 수 있습니다.
전반적인 프로세스를 향상시키고 트렌드 포착의 시작 단계에서 개발, 소싱 및 제품 출시 단계까지 가치 체인을 연결함으로써 시장 출시 시간을 크게 앞당길 수 있습니다. 궁극적으로 보다 현명한 의사 결정을 내리고 보다 우수한 제품을 완성할 수 있으며, 이에 따라 고객 만족도와 충성도를 높일 수 있습니다.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.