국가/지역 선택하기
항공 및 방위 업체들은 이전보다 그 수가 줄어든 데다 완전히 새로운 프로그램을 출범시켜야 하기 때문에, 오늘날 기체 산업 분야의 경영 여건은 매우 어려워지고 있는 상황입니다. 주요 계약자들은 종종 전사적 생산성(total enterprise productivity)에 중점을 두고 있는 라이프사이클 퍼포먼스 계약(lifecycle performance agreement)을 요구하는 신규 프로그램을 놓고 경쟁을 해야 합니다. 또한, 여러 공급업체 및 파트너들로 구성된 복잡한 글로벌 공급망에 참여하는 경우에도, 항공기 기체 제조 업체들은 변화하는 생산 일정에 신속하게 대응해야 합니다.
지속 가능한 수익과 성장을 실현하기 위해서는 이와 같은 과제에 대처할 수 있어야 합니다. 이를 위해서는 다음을 제공하는 프로그램 관리 솔루션을 찾아야 합니다.
기업의 성공 여부는 기존의 IT 투자를 다이나믹하고 안전하게 원할히 실행하는 것은 물론, 많은 기능을 갖춘 글로벌 가치 체인으로 업무 운영을 통합할 수 있는 디지털 환경으로 전환할 수 있는 능력에 달려 있습니다.
IDE(Integrated Development Environment)를 이용하여 경제성, 자산 가시성 및 공급망 효율성에 초점을 맞출 수 있습니다. IDE를 통해 프로그램 리더는 기업, 산업 및 정부 베스트 프랙티스를 공유하고 군 및 기술 파트너 간의 협업을 강화할 수 있습니다. 궁극적으로 이 프로그램 관리 환경은 방위 공급망 파트너들에게 기체 시스템을 효율적으로 공급하고 보다 우수한 성과를 거둘 수 있도록 지원합니다.
Siemens PLM Software는 국방 획득 관리 프레임워크(defence acquisition management framework)와 관련 프로세스의 모든 단계를 향상시킬 수 있는 완벽한 기능의 IDE를 제공합니다. 기술 파트너로서 Siemens PLM Software는 다음과 같은 협업 비즈니스 환경을 제공합니다.
Siemens PLM Software의 PLM(Product Lifecycle Management) 솔루션은 기체 제조 업체들이 기체 시스템 요구 사항 및 납품 일정을 준수하고 글로벌 공급망 효율성을 최고 수준으로 끌어 올릴 수 있도록 지원하는 모든 범위의 IDE 기능을 제공합니다. Siemens PLM Software의 통합 제품군은 단일 환경을 이용하여 기체 프로그램의 전체 라이프사이클을 원활하게 관리할 수 있도록 지원합니다.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
서울시 강남구 도곡2동 467-14
삼성 SEI타워 16층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.