국가/지역 선택하기
지멘스 PLM 소프트웨어 ‘팀센터 익스프레스(Teamcenter Express)’, 스위스와 불가리아의 쉐티 AG 제조 사이트가 공통의 디자인 데이터 베이스를 공유할 수 있도록 지원
쉐티 AG(Schätti AG)는 1934년 설립된 스위스 기업으로서, 현재 3대째인 조스 쉐티(Jos Schätti), 토마스 쉐티(Thomas Schätti) 그리고 스테판 쉐티 (Stefan Schätti) 형제가 책임자로 있다. 주력 사업은 금속 부품 및 부속품의 금형이며 1백 60명의 직원을 보유하고 있다. 또한, 쉐티는 전자, 공작 기계, 가전 및 가구 산업 분야의 업체들과 협력하고 있다.
쉐티는 유럽 내에서 업계를 대표하는 침대 고정 장치 (adjustable bed fittings) 설계 및 제조업체로 의자 및 팔걸이 의자와 리클라이너(recliners) 빌트인 가구, 테이블, 찬장(철골재, 경첩, 손잡이) 등을 비롯한 가구 관련 제품의 부품 및 구조재를 생산하고 있다. 2004년 쉐티는 대규모 물량을 수주하면서 스위스에서 지급하고 있는 급여 수준이 지나치게 높아져 작업 수익성을 보장하지 못한다는 사실을 인식했다. 장기적인 평가 프로세스를 거친 후, 쉐티는 스위스 본사가 위치한 슈반덴(Schwanden) 에서 승용차나 트럭으로 48시간 정도 떨어진 불가리아의 플로브디프(Plovdiv)에 제2 생산 설비를 건설하기로 결정했다.
쉐티는 스위스와 불가리아, 두 지역 설비 모두에 지멘스 PLM 소프트웨어 솔리드 엣지(Solid Edge®) CAD 솔루션을 구축했다. 안드레아 즈웨이펠(Andreas Zweifel) 쉐티 디자인 및 개발 부분 책임자는 “쉐티는 합리적인 가격 대로 구입할 수 있는 동시에, 최적의 프로그램을 필요로 했다. 솔리드 엣지 CAD 솔루션은 최고의 가격 대비 성능 측면에서 쉐티가 원하는 솔루션이다. 또한, 솔리드 엣지는 기존 I-deas 데이터 베이스를 전환하는 데 이용할 수 있는 가장 쉬운 솔루션이었으며, 이는 이번 결정을 내리게 된 가장 큰 요인이 되었다” 라며, 솔리드 엣지를 선택한 이유를 설명했다. 쉐티는 지멘스 PLM 소프트웨어의 VAR(Value-Added Reseller)로서 입증된 파트너인 바이틱스(BYTiCS)와 협력해 왔으며, 이러한 관계도 솔리드 엣지로 전환하는 데 영향을 미쳤다.
솔리드 엣지에 대한 간단한 브리핑 이후, 불가리아 플로브디프 신설 공장의 직원들은 즉시 자체적으로 소프트웨어를 이용하기 시작했다. 즈웨이펠은 이것이 솔리드 엣지의 강점 중 하나라고 극찬하며, “솔리드 엣지는 매우 강력하면서도 직관적으로 사용할 수 있으며, 그래서 매우 쉽게 배울 수 있다. 또한, 지속적으로 개발되고 있는 것이 솔리드 엣지가 가진 강점이다. 이는 지멘스 PLM 소프트웨어를 강력한 파트너로 확보하는 데 따른 이점이다”라고 설명했다.
쉐티의 공장들은 매우 긴밀하게 협력하여 많은 품목의 생산을 위해 협업을 수행하고 있다. 예를 들어, 오븐 경첩의 부품은 스위스 슈반덴에서 제조된 다음, 조립을 위해 불가리아 플로브디프로 트럭을 활용해 운송된다. 쉐티는 지멘스 PLM 소프트웨어 팀센터 익스프레스 (Teamcenter Express®) 공동 제품 데이터 관리 솔루션을 사용하여, 이들 두 지역 설비 간 통합을 강화하고 있다. 팀센터 익스프레스는 이들 두 지역이 공통 제품 정보 데이터 베이스를 공유할 수 있도록 돕는다.
디자인 소프트웨어와 관련한 쉐티의 전략은 개별 솔루션이 아니라 포트폴리오 접근법을 채택한다는 것이다. 즈웨이펠은 “쉐티는 지멘스 PLM 소프트웨어 솔루션에 특히 주안점을 맞추고 있다. 슈반덴에서 플로브디프로 그리고 플로브디프에서 슈반덴으로 중단 없이 데이터를 이동할 수 있기를 원했기 때문에, 현재 쉐티는 지멘스 PLM 소프트웨어 Solid Edge, eamcenter Express, CAM Express, 그리고 NX를 연동하고 있다”라고 덧붙였다.
이제, 쉐티의 다음 과제는 팀센터 익스프레스 데이터베이스 내에 CAM 익스프레스를 통합하는 것이다. 이를 통해, 쉐티는 양쪽 지역의 모든 프로그램에서 모든 데이터를 이용하게 될 것임을 기대하고 있다.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
당면 과제:
성공 요소:
결과:
산업:
비즈니스 전략:
솔루션/서비스:
고객 주소:
스웨덴(Schwanden)
스위스(Switzerland)
"Even though Solid Edge is very powerful, it can be used intuitively and is thus very easy to learn."
안드레아(Andreas) 즈웨이펠(Zweifel)
디자인 및 개발 부분 책임자
Schätti AG
"지멘스 PLM 소프트웨어 ‘솔리드 엣지’는 매우 강력하면서 도 직관적으로 사용할 수 있으며, 그래서 매우 쉽게 배울 수 있었다."
Andreas Zweifel
Manager, Design and Development
Schätti AG
서울시 강남구 도곡2동 467-14
삼성 SEI타워 16층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.