Second Life와 같은 가상 환경은 3D 모델링, 시각화 및 협업 기술의 자연스럽고 흥미로운 확장입니다.
JT2Go는 무료 3D JT 뷰어입니다. JT2Go는 무료 뷰어를 누구나 다운로드할 수 있어 3D 데이터를 쉽게 볼 수 있습니다.
2D를 사용하거나 특정 2D 설계 공정을 사용하건 관계 없이 Solid Edge 2D Drafting은 레이아웃 도안, Goal Seeking, 다이어그래밍 및 치수 기입을 포함하여 일선 기업 환경에서 입증된 기능을 즉시 활용할 수 있습니다. ISO, ANSI, BSI, DIN, JIS 및 UNI와 완벽하게 호환되며 무료로 다운로드해 사용할 수 있습니다.
기술을 테스트할 준비가 되었습니까? 여러분의 목표는 12가지 다른 장애물을 통과하여 문 앞까지 스쿠터를 타고 오는 것입니다. 이러한 방식으로 메커니즘의 설계를 재정의해야 합니다.
이 그룹은 Solid Edge를 공부하는 학생들과 숙련된 재능을 찾고 있는 전문가들을 위해 설계되었습니다. 좋은 것이건, 나쁜 것이건 간에 Solid Edge 팀, 전문가 및 기타 사용자들과 경험을 공유합니다.
5800 Granite Parkway
Suite 600
Plano, TX
75024
(T): +1 800 498 5351