Choose a Siemens Country/Region

지멘스 PLM 소프트웨어는 고객에게 제공되는 제품, 서비스, 프로세스 및 기술이 높은 표준 준수할 수 있도록 보장하는 지속적인 향상과 성과 평가가 뒷받침되어야 '우수한 품질'이 달성된다고 확신합니다.
1995년 이후 지멘스 PLM 소프트웨어는 비즈니스의 계속적인 향상을 지원하도록 설계된 비즈니스 관리 시스템의 개발 및 구축에 주안점을 두고 있으며 경쟁력 강화 및 고객의 요구/기대치 충족을 목표로 전반적인 효율성을 더욱 향상시키고 있습니다. 이 관리 시스템은 ISO 9001:2000 요건을 지원하는 엄격한 관리 원칙을 토대로 하고 있습니다. 지멘스 PLM 소프트웨어는 기업 중에서 최초로 이러한 원칙을 채택했을 뿐 아니라 비즈니스 프로세스의 글로벌 인증을 획득했습니다. 지멘스 PLM 소프트웨어는 앞으로도 계속 프로세스의 효과를 측정하기 위해 고객의 피드백과 내부 메커니즘을 모니터링하여 제공되는 제품 및 서비스를 지속적으로 향상시켜 나갈 것입니다.
지멘스 PLM 소프트웨어의 표준 기반 품질 프로그램은 탁월성과, 품질이 성공에 대한 각 고객의 서로 다른 정의와 이러한 기대치 및 요구 사항을 충족하는 당사의 역량에 전적으로 달려있는 실현에 대한 적극적인 의지를 통해 뒷받침되고 있습니다. 이 원칙은 회사의 슬로건인 "절대 고객이 실패하도록 내버려 두지 않는다"는 것으로 요약됩니다.
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.