堅牢な機能を搭載するTeamcenter™ Expressは、エンジニアリング・チームにとって必要なコラボレーティブな設計管理機能を提供し、設計データの管理と社内外でのコミュニケーションを支援します。よりイノベーティブな新製品を競合他社に先駆けて迅速に市場投入するのに必要な製品開発プロセスとそれを支えるその他のエンジニアリング・プロセスの効率性を最大化すると同時に、コストを最小限に抑え、組織の生産性を向上させます。
Teamcenter Expressでは、業界のベスト・プラクティスがソフトウェアに組み込まれており、これを日常のエンジニアリング作業やプロセスに適用することによって、中堅・中小規模の製造企業のイノベーションン・プロセスを変革することができます。Teamcenter Expressを使用することで次のようなメリットがあります。
高度な機能:Teamcenter Expressには、製品構造の管理ツール、BOM(部品表)の作成・編集、ワークフロー・プロセス管理といった中堅・中小企業に必要な重要な機能が搭載されています。これらの機能には、他のcPDMソフトウェアでは別料金でモジュールを追加購入しなければ利用できないものが多く含まれています。
最小限のITリソースで導入・維持が可能:Teamcenter Expressは、Windows 2003 ServerやSQL ServerのようなMicrosoftの標準システム上に構築されています。Teamcenter Expressには特別に設計されたインストール手順が用意されており、この手順には業界のベスト・プラクティスに合わせてあらかじめ構成されたTeamcenter SQLデータベース・インスタンスの自動作成も含まれています。Teamcenter Expressウェブ・アプリケーション、ファイルボールト、全文検索機能、管理者クライアント、ライセンス・サーバがすべて1回のセッションでインストールされます。クライアントのインストールも迅速かつ簡単に行え、CAD統合機能の自動インストールも含まれています。
ユーザ・グループやユーザ・ロール、標準的な検索、ワークフロー・プロセス、標準的なレポート、データセット・タイプ、データセット形式、BOMフォーマット、値のリストを含むcPDM環境もインストール時に取り込まれます。このあらかじめ構成された環境により、Teamcenter Expressを本番の環境ですぐにフル活用できるようになっています。
最小限のトレーニングですぐに習得可能:Teamcenter Expressには、特別に開発されたプロセス指向のトレーニング教材が含まれています。このトレーニングでは、標準的な作業プロセスを最も効率的に完了する方法を学ぶことができます。
あらかじめ構成された業界ベスト・プラクティスに基づくワークフロー:主要な設計リリースや設計変更指示のためのワークフロー・プロセスは、Teamcenter Expressであらかじめ構成されています。これらのワークフローは、実績のある業界ベスト・プラクティスに基づいたプロセスをエンジニアリング・データの管理に素早く適用できるように設計されています。
マルチCAD対応:中堅・中小企業では一般的に、複数のフォーマットのCADデータを管理しなければなりません。このようなデータは、顧客やサプライヤから支給されたデータであったり、あるいは旧式のシステムのデータや、異なるCADシステムを使用する買収先の企業にあるデータである場合もあります。Teamcenter ExpressはマルチCAD対応に優れ、一般的に使用されているCADシステムとの統合や、複数のCADシステムのデータを単一の製品構造に統合して、完全なアセンブリとして表示して管理できる機能などが含まれています。
クラス最高のビジュアライゼーション:Teamcenter ExpressはTeamcenter Visualizationを搭載しており、2Dおよび3Dデータの表示、マークアップ、解析など、クラス最高の機能を提供します。設計チームは、このビジュアライゼーション・ツールを使用してすべての製品構成や製品ナレッジに直接アクセスすることができます。
標準的なレポート作成機能:Teamcenter Expressは標準的なレポート形式が組み込まれており、エンジニアリング・マネージャや他のユーザの日常業務で不可欠な標準的なレポートの作成を支援します。
ERPとの統合:Teamcenter Expressは、業界最先端のERPシステムとの統合が可能なようにあらかじめ構成されています。標準的なワークフローを使用してERPシステムへのデータ転送を管理することができます。
マルチサイト・オプション:Teamcenter Expressには、実績のあるマルチサイト・オプションがあり、地理的に離れたサイト間でのデータ複製が可能です。複数のサイト間のコラボレーションは、地理的に分散した設計チームが複数のデータベースに保持されている製品情報を同期化させて作業しなければならないような中堅・中小の製造企業にとって特に重要です。
拡張性:Teamcenter ExpressはTeamcenterの1バージョンです。Teamcenterは、オープンなPLM基盤上に構築されたシーメンスPLMソフトウェアの各種デジタル・ライフサイクル管理ソリューションを含む包括的なポートフォリオです。TeamcenterはPLMソリューションのデファクト・スタンダードであり、シーメンスPLMソフトウェアの優れた納入実績がそれを裏付けています。Teamcenter Expressのユーザは、Teamcenterの包括的なポートフォリオに含まれている各種アプリケーションや、性能とグローバルな導入で実績のある拡張性を最大限に活用することによって、自社のcPDMの導入範囲を容易に拡大することができます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.