高度な機械設計
Solid Edge ST4のさらに進化したシンクロナス・テクノロジにより、設計速度がさらに向上します。設計思考を妨げるモデリング前の事前準備や、設計変更のスピードを阻害するモデルの再計算が不要になりました。また、柔軟なモデリングきのうにより、ほかのCADから取り込んだ図面や3Dモデルを再利用することができます。新規導入時には短期間での垂直立ち上げを可能にし、エキスパートには一段上の設計環境を提供します。
コラボレーションの拡大
Solid Edge ST4は、メインストリームCADで初めてアセンブリ設計でJTデータを利用できるようにしました。軽量のJTデータを利用することで、マルチCAD環境での作業性が大幅に拡大します。サードパーティデータのトランスレータもさらに強化。また、3D PDFを利用することでより効率的に顧客やサプライヤとのコラボレーションも行えます。
シートメタル用シミュレーション
Solid Edge ST4 Simulationでは、シートメタル部品や薄肉部品などの設計を、より簡単に解析し最適化できるようになりました。新しい機能では、シートメタルの中立面から作成された2Dメッシュ(シェル)要素を利用することで、複雑なモデルでも高速かつ高精度に解析が行えるようになります。
トップクラスの製図
多くの企業にとって図面が主要な成果物であることを、シーメンスは認識しています。そしてシーメンスは図面作成にかかる時間の短縮に引き続き注力しています。改善された部品リスト、寸法表示コントロール、箇条書きやナンバリングが使用できるテキストボックスなどの新機能で、図面の作成を加速し、エンジニアリング・コストを削減します。
Solid Edge ST4. Design Better.
Solid Edge ST4のファクトシートをダウンロードして、高度な機械設計、拡張されたコラボレーション、シートメタル設計用シミュレーション、トップクラスの図面作成などの新機能や拡張機能について、ご確認ください。また、当社のお客様がSolid Edgeを使用して機械設計時間を最大70%削減できたことをご紹介する、ユーザ事例をお読みください。
Solid Edge ST4が提供するメリット
Solid Edge ST4のデモをご覧になり、高度な機械設計、拡張されたコラボレーション、シートメタル設計用シミュレーション、トップクラスの図面作成について、ご確認ください。
Solid Edge ST4のプレスおよびメディア向けリソース
ブロガーまたはメディア関係者の方で、記事のための画像、ビデオ、その他の資料が必要な方は、ぜひプレスリリース、当社のプレスキット・ページをご覧になるか、画像やデモなどをご覧いただき、オンライン記事や印刷物等の記事にお役立てください。
Solid Edge ST4トーク
Solid Edge ST4のオフィシャルサイトに加えて、他の多くのブロガー、お客様、そして業界アナリストもSolid Edge ST4について語っています。下記のサイトをご覧になり、貴重な情報をさらに入手してください。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)