Solid Edge のStreamテクノロジーは、これまでCADシステムの業界が追い求めていた生産性の理想像を現実のものにしました。ユーザー・インタラクションを新たなレベルに昇華させたStream/XPインターフェースの採用により、どの機械CADシステムよりも導入が容易なCADシステムになっています。
Stream/XPインターフェースは、見た目の操作感が優れているだけでなく、ユーザに必要最低限の判断のみを促し、無駄な操作を排除します。
論理的推論エンジンが次のステップを推奨し、要求されたジオメトリを直感的に判断し、また、その場の状況に合わせて、カーソルの位置や選択されたフィーチャを基に、寸法設定やその他の操作をガイドします。
このように他では見られない高い生産性を誘導しているのが、Solid EdgeのSmartStepリボン・バーです。SmartStepリボン・バーは、論理的な順序でユーザに意思決定を促し、当然取るべき意思決定のみをフィルタリングし、また意思決定の見直しや変更も容易に許可しながら、フィーチャ作成の全プロセスを通してユーザをガイドして、設計の最適化を支援します。
このような卓越した操作性と導入の容易さにより、CADシステム自体の操作に要する時間が削減され、より多くの時間を設計に集中させることができます。
Solid Edgeなら、3Dへの移行に要する費用と手間を大幅に削減できるため、ユーザは3Dがもたらす収益の増大と生産性の向上を享受することができます。シンプルな4ステップ移行プログラムに従うだけで、最も合理的なペースで2Dから3Dへの移行が可能になり、極めて高いレベルの生産性と企業収益性を実現することができます。
Solid Edgeの3D移行のためのシンプルな4ステップ:
ステップ 1 - 通常業務を遂行しながら、自分のペースで徐々に3Dに移行
ステップ 2 - シンプルな2Dジオメトリをインテリジェントでリアルな3D部品へと速やかに変換
ステップ 3 - Solid Edgeの新しい2D/3Dハイブリッド設計ワークフローを遂行
ステップ 4 - 準備が整ったら、3D設計へ全面移行
Solid Edgeは、これらの各ステップを適切なタイミングで遂行して3Dに移行できる実証済みのツールやワークフローを提供する一方、一つ前のステップで作成した知的データ、ユーザの技能習得、プロセス・ナレッジなどもそのまま次のステップへと継続して活用することができます。
シーメンスPLMソフトウェアはお客様の目的は優れた製品を設計していただくことであり、設計に使用するソフトウェアのエキスパートになることではないと考えています。そのためには、常に最新情報が得られる環境が必要です。Solid Edge保守プログラムは、ソフトウェアへの投資だけでなく人的投資も含め、投資利益率を保護し最大化を支援いたします。Solid Edgeの最新の拡張機能も利用でき、常に最強のツールを活用することで企業競争力を高く維持することができます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.