使い勝手と高機能で定評のあるSolid Edgeのシートメタルにいよいよシンクロナス・テクノロジが加わり、さらに少ないコマンドでの形状作成、リアルタイムの形状編集、外部から取り込んだデータの編集など広範囲な進化を遂げました。また、板金展開や自動図面作成など製造を支援する機能も充実。最も進んだシートメタルCADパッケージと言って過言ではありません。
シンクロナス・テクノロジでは、ほとんどコマンドを使用しないで形状を作成できるようになっています。曲げ半径や板厚、曲げ逃げなど板金特有の設定ももちろん自動的に反映されます。
シンクロナス・テクノロジで作成した部品は、旧来の「履歴ベース」の方法で作成されたものに比べ、格段に速く・自由に経常編集できるようになっています。拘束条件を気にせずにどんどんモデリングできますが、必要に応じて3次元モデルに対して拘束を設定して形状を制御できますし、また、「ライブルール」により幾何条件を自動認識して意図通りの編集を簡単に行うこともできます。関係ない箇所の再計算による待ち時間から解放されるのです。
曲げしろを考慮した板金展開により製造との連携をサポート。曲げしろの量のカスタマイズも簡単に行えます。また、図面を作成しなくても、板金の展開図をDXFに出力できます。
図面作成も定評あるドラフティングにお任せください。規格どおりに詳細な寸法や注記を加え、しかも3Dモデルの変更には自動追従します。図面ビューのシェーディング表示やアセンブリの分解表示、詳細図や断面図、穴座標テーブルなど実際に現場で役立つ充実の機能を用意しました。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.