Velocity Series製品ポートフォリオに含まれているシミュレーション・ソフトウェアには、部品のシミュレーションが可能な Solid Edge Simulation Express (以前の名称はFemap Express)とアセンブリの解析が可能な Solid Edge Simulationがあり、これらのソフトウェアはシステム全体の完全な定義と解析が可能な Femap with NX Nastran へと拡張することができます。こうした完全な製品ラインによって、複雑なエンジニアリング問題の解決を担うユーザにとっては拡張性への道が開かれています。
| Solid Edge Simulation Express | Solid Edge Simulation | Femap |
|
|
|
境界条件や解析結果が付加された完全なジオメトリ・モデルや有限要素モデルをSolid EdgeからFemapに簡単にエクスポートして、さらに高度な解析を行うことができます。その理由は、すべての解析が同じ有限要素モデリング技術を基盤とし、またNX Nastranソルバを使用しているからです。そのため、解析を思うがまま柔軟に実行することができます。快適な環境で解析できるため、生産性が向上し、さらに多くのイノベーションを創出することができます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.