Solid Edgeは、3Dデジタル・プロトタイプを作成、管理するための卓越したツールを提供する業界屈指の機械設計システムです。優れたコア・モデリングとプロセス・ワークフロー、各業界のニーズへの特化、完全に統合されたデータ管理により、ミスのない正確な設計プロジェクトを推進するソリューションです。Solid Edgeのモデリング/アセンブリ・ツールを使用すれば、単品の部品から何千点もの部品で構成されるアセンブリまで、幅広い製品を容易に開発することができます。目的に応じて最適化されたコマンドと体系化されたワークフローを使用することにより、特定の業界で一般的な機能の設計も迅速に行うことができます。また、アセンブリ・モデル内で部品の設計、解析、変更を行うことができるため、部品同士の正確な位置取りや機能を保証することができます。Solid Edgeなら、どのような製品でも最初から正確に設計することができるのです。
Solid Edgeは、設計者が日々使用するCADツールと設計管理機能とが統合された唯一本格的な機械設計システムです。また、設計と同時に設計データの管理を迅速に行えるスケーラブルな製品データ管理ソリューションになっています。 さらに、コラボレーションのための実践的な各種管理ツールも用意されており、設計チームの業務分担を効率的に調整し、コミュニケーションの不備から生じるミスをなくします。
これらの企業は、Solid Edgeのモジュール式の統合ソリューションを活用して、CAD業界で最も先端的な革新アプローチである“Design with Insight(先を見通した設計)”の恩恵をどこよりも早く享受し、どこよりも早く設計を完成させ、どこよりも早く完成度の高い製品を市場に送り出しているのです。
Solid Edgeは、優れたコア・モデリングとプロセス・ワークフロー、各業界のニーズへの特化、完全に統合された設計管理により、ミスのない正確な設計プロジェクトを推進するソリューションです。
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.