Solid Edgeには、各種の機械製図規格に準拠した注記や寸法を作成したり、レイアウト作成、から詳細図の作成にわたるまでをサポートする他のシステムでは決して見られない高度な2Dドキュメント作成機能が搭載されています。
Solid Edgeは、3Dモデルから図面を自動的に作成、更新し、断面ビュー、詳細ビュー、分割ビュー、等角投影ビューなどさまざまな図面ビューを迅速に作成します。また、ドキュメントの意図が明確に伝わるよう、シェーディング表示などの多数の表示オプションも用意されています。部品やアセンブリに変更が加えられた場合、関連する図面にもその変更が自動的に反映され更新されます。
Solid Edgeの豊富な寸法ツールや注記作成ツールを使用すれば、非常に詳細な図面も極めて短時間に作成することができます。これらのツールは実践的でインテリジェントであるため、正確に寸法表示された図面を即座に作成することができます。さらに、Solid Edgeでは、すべての図面要素を完全に管理できるため、社内規格や国際規格の要件を満たすことができます。
また、他の3D専用ツールとは違い、Solid Edgeでは、2D図面を一から作成することも、既存の2Dデータをフル活用することもできます。直感的なウィザードに従うだけでAutoCADなどで作成された既存の2Dデータを変換でき、また2D製図ツールを使用すれば、図面を従来のワークフローに従って作成することも、新たなワークフロー機能を使用して作成することもできます。Solid Edgeでは、これまで慣れ親しんだプロセスを使用して、2Dレイアウトから詳細な図面を作成することも可能です。モデルと紙を使用して作成していく他の2Dソフトウェアと同様に、最初に2Dレイアウトを1:1の縮尺で作成し、その後、別の図面シートにそのレイアウトの詳細ビューを複数作成することができます。各ビューは、寸法と注釈を正確に維持しながら、必要に応じて拡大/縮小することができます。元の2Dレイアウトに変更が加えられると、詳細ビューにもその変更が自動的に反映されます。
Solid Edgeでは、あらゆる規模のモデルの分解図、バルーン、部品リスト、部品表(BOM)が自動的に作成されるため、アセンブリの図面作成時間を大幅に短縮させることができます。Solid Edgeのユーザは、各種の図面ビューを作成するための画期的な管理機能を利用して、大規模なアセンブリの作成やドキュメント作成を日常的にこなしています。図面ビューは検索クエリに従って表示され、必要でないコンポーネントは非表示にすることもできます。隠線の計算が大幅に軽減されるため、図面ビューの表示と更新をより迅速に行うことができます。この他にも、アセンブリの図面作成と更新に要する時間を短縮させる数多くのツールが用意されています。
Solid Edgeでは、3Dモデルを変更すると、それに応じて図面も同時に変更されるため、変更内容を手動でチェックする必要がありません。また、図面ビューが古くなっている場合は警告が表示されるため、設計者はこの指示に従って潜在的な製図ミスを発見し、修正することができます。
多くの製造企業では、図面の作成基準を設定しているか、その都度構成が違っても似かよった図面を作成することになる共通のアセンブリというものを設定している場合があります。Solid Edgeに搭載されているQuicksheetテンプレートを使用すれば、まず図面レイアウトを定義し、次に各種の部品やアセンブリをこのテンプレートにドラッグするだけで新しい図面が作成されるため、同様のタスクを繰り返す必要がなくなります。その後、必要に応じて、断面ビュー、詳細ビュー、部品リスト、オート・バルーンなどのために再計算を実施して、新しい図面を作成することもできます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.