Solid Edgeは、卓越したモデリング技術とプロセス・ワークフローを基盤に構築されているため、他のCADシステムに比べて効率的なコンポーネントのモデリングが可能であり、設計期間の短縮を可能にします。Solid Edgeは、シーメンスPLMソフトウェアが開発した独自のモデリング・カーネルであるParasolidのパワーを最大限に活かしています。Parasolidはすでに100万シート以上のライセンス数を誇っており、今や3次元機械CADの業界標準になっています。この画期的なパラメトリック・モデリング・ツールにより、設計者は基本的な形状を迅速に作成し、穴、丸め、面取りなどの一般的な形状要素(フィーチャー)だけでなく、勾配付け(ドラフト)、ロフト、螺旋など、より複雑なジオメトリも簡単に追加することができます。また、コンシューマ製品業界をはじめとする多くの業界で求められる「よりスタイリッシュ」な形状に対しても、Solid Edgeの画期的なRapid Blueで対応可能です。
Solid Edgeには独自のRapid Blue技術が採用されており、複雑なジオメトリの設計効率を大幅に向上させます。Rapid Blue技術により、CADシステムに制限されてしまう形状ではなく、ユーザが本当にほしい形状を作成できます。Shape preserving curves(形状保持曲線)機能は、複雑な編集を行っている間も元の形状を保持することができます。また、Blue Dot編集機能をつかえば形状をリアルタイムで評価、操作できる高い自由度とコントロール性を駆使することができます。Rapid Blue技術は、形状設計と動的編集のための新しいプロセス志向ツールを豊富に搭載し、従来の「履歴ベース」のサーフェス・モデリングに見られる限界を取り払います。複雑な形状の作成と編集に必要な操作手順も大幅に削減されているため、より多くの形状をリアルタイムで評価しながら、希望通りの設計を迅速に行うことができます。
Solid Edgeは、カスタマイズ可能なコマンドと体系化されたワークフローに基づいているため、複雑なジオメトリの設計の生産性を大幅に向上させ、汎用のモデリング・ツールに比べて設計時間を大幅に短縮します。プロセス固有フィーチャとは、プラスチック部品にはりめぐらされているリブなど、特定の設計プロセスで共通して使用されている形状や機能を提供するモデル・フィーチャのことです。これらのプロセス固有フィーチャは、最小限の操作で作成できるように機能が洗練され、効率化されています。Solid Edgeの「スーパー・フィーチャ」は、このコンセプトを新たなレベルにまで高めたものです。クーリング・ベントなどのフィーチャは通常、複数のプロファイルとフィーチャの作成が必要であり、これまでモデリングが面倒または不可能とされてきましたが、Solid Edgeならたった1つのコマンドで作成することができます。
板金設計機能は、Solid Edgeの中核的な設計機能であり、設計から製造に至る全プロセスをサポートします。板金設計特有のニーズに合わせて効率化されたモデリング・コマンドから展開パターンの作成、製図に至るまで、Solid Edgeは最も高度な板金設計CADパッケージを提供します。
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.