Solid Edge Wire Harness Designは、Solid Edge環境内でアセンブリにワイヤーやケーブル、バンドルを効率的に作成、ルーティング、構成するためのプロセスに特化したモジュールです。Wire Harness Designを使用すれば、電気設計チームと機械設計チームがコラボレートして電気部品と機械部品からなる完全で正確なデジタル・モックアップを作成することができ、コストのかかる実機試作を削減できます。バンドルが大き過ぎたり、曲げ半径が厳し過ぎたりするような設計上の違反はリアルタイムでフィードバックされて、設計者に警告を出します。また、ハーネスの設計中には、ケーブルやワイヤーのカット長、それに属性(緩み率やワイヤー・ストリッピングの許容値)のレポートが作成されます。このすぐに使える「リスト」ファイルをエクスポートすると、このファイルが機械属性に追加されて、製造にそのまま利用できるハーネス設計が完成します。
ワイヤー・ハーネスの自動設計
電気設計者が電子的なプロトタイプを使って設計を作成、検証(電子システムの規模と複雑さが増すにつれて、重要性が高まっている作業)した後は、機械設計者がハーネス・ウィザードを使用して物理的なワイヤーやケーブルを自動的に作成、ルーティングすることができます。このハーネス・ウィザードは、Mentor Graphics、Cimteam、Vesysなどの電子回路専用アプリケーションで作成したデータをSolid Edgeに入力して、「リスト」にある部品と接続に関する情報との紐付けまでも行えます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.