Solid Edge Web Publisherは、インターネットや企業内イントラネットを介して設計情報を極めて迅速かつ簡単に共有することができるソフトウェア・モジュールです。Web PublisherはSolid Edgeにシームレスに統合されているため、Webパブリッシングの専門知識がなくても、Solid Edgeの設計セッションから直接Solid Edgeの3Dモデルとそれに関連したデータをWebページに展開することができます。Immersive Design社の開発による業界屈指のこのテクノロジーを搭載したWeb Publisherは、全社的に、また顧客やサプライヤに対しても設計データへのアクセスを容易にします。
Web上に公開されたSolid Edgeの設計データは、標準のWebブラウザであるMicrosoft Internet Explorer(バージョン4.0以上)で閲覧することができます。Solid Edgeの設計データの閲覧には、無償ビューアのIPA Webviewが必要です。このビューアは、パブリッシュされたSolid Edgeの設計データに最初にアクセスすると、Immersive DesignのWebサイトから自動的にダウンロードされます。このビューアは、ブラウザ内に製品設計のインタラクティブなウィンドウを表示するだけでなく、表示/非表示ツールや3Dズーム、回転、分解表示機能(手動)なども提供します。
Solid Edge Web Publisherを使用すれば、社内の設計以外の担当者や製造担当者、製造現場、保守サービス担当者、それに顧客やサプライヤとの間で、3Dモデルとそれに関連する設計情報を簡単かつ効率的に共有できるようになります。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.