Solid Edge Standard Partsは強力な部品管理システムで、ファスナー締結部品、ベアリング、構造用鋼材、パイプ取付具など、よく使用される部品を迅速かつ効率的に定義、保存、選択、配置でき、3Dアセンブリの迅速かつ正確な作成を支援します。Solid Edge Standard Partsを使用すれば、企業独自の規格を確立して共有することができるようになるため、設計者は余分なモデリング業務に煩わされることなく、クリエイティブな設計作業にのみ集中することができます。
Solid Edge Standard Partsでは、コンポーネント・ライブラリへのアクセスが簡単なため、企業の規格に合った適切な部品を素早く見つけてSolid Edgeのアセンブリ内に簡単に配置することができます。
Solid Edgeには、基本的なコンポーネントを提供するStandard Partsウィザードが標準装備されています。設計者はこのウィザードを使用して、企業の規格に合った必要なコンポーネントを、一括または設計しながらライブラリに登録することができます。定義が済んだコンポーネントは、同じウィザードを使って迅速に配置することができます。
Solid Edgeに含まれている基本的なコンポーネントのほかにも、オプションのアドオン・パッケージとして他のライブラリも利用することもできます。
Solid Edge Machinery Libraryには、各種の国際規格(ANSI、DIN、ISO、AFBMA、AISC、UNI、JIS、GB)に対応する何千ものコンポーネントが含まれています。
Solid Edge Piping Libraryには、エルボー、ベンド、リターン、YS、ティー、レデューサーなどの各種取付具と、フランジ、ユニオン、シールなどの豊富な主要コンポーネントが含まれています。さらに、ねじ切り、溶接、フランジ止め、スリップ・オンなどのさまざまな末端処理の取付具も提供されています。
これらのライブラリは、購入するコンポーネントや標準コンポーネントのすべてがエンジニアリング要件と調達要件を確実に満たすよう支援します。しかも、これらのライブラリは今後もどんどん拡充されていきます。用意されているコンポーネントの完全なリストをご覧になりたい方は、このページ右側のリンクからエクセルシート(英文)をダウンロードしてください。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.