Solid Edge Simulationは、Solid Edge環境内で部品およびアセンブリの設計を設計者自身がデジタル検証できる新しい組み込み型の有限要素解析(FEA)ツールです。すでに高い評価を得ているFemap有限要素モデリング技術とNX Nastranソルバ技術をベースとしたSolid Edge Simulationは、試作機を製作する必要性を大幅になくします。その結果、使用する材料の節減、試験に要するコストの削減、ひいては設計時間の短縮をもたらします。
Solid Edge Simulationを使用すると、ソリッド、シートメタルの有限要素モデルを自動的に作成できるほか、メッシュを微調整して解析精度をさらに向上させることができます。アセンブリの場合、接触箇所を自動検出して、連続する線形接触や接着接触など、部品のリアルな相互作用を設定することができます。
また、Solid Edge Simulationでは、実際の使用条件をモデリングして解析するのに必要なあらゆる境界条件を設定することができます。Solid EdgeのQuick Bar入力オプションやハンドルを使って、荷重や拘束をジオメトリ・ベースで簡単に設定することができます。
Solid Edge Simulationでは、静解析のほか、構造物の固有周波数の特定、座屈を起こさずに荷重条件に耐え得るかどうかを判断することができます。Solid Edge Simulationでは手に負えない解析が必要になった場合は、設計データやモデリング・データをさらに高度なFemapに簡単にエクスポートすることができます。
さらに、Solid Edge Simulationのグラフィカルな統合ポスト・プロセッシング・ツールを使えば、モデルの挙動を簡単に理解することができます。解析の結果、設計を微調整する必要が出てきた場合は、Solid Edge Simulationにも搭載されたシンクロナス・テクノロジを使用して必要なモデル変更を簡単に行うことができます。
Solid Edge Simulation Expressは、Solid Edge Classicに付属している入門的なシミュレーション機能です。Solid Edge Simulation Expressでは、個々のソリッド・モデルや板金部品に対して静的解析とモード解析を実行することができます。Solid Edge Simulationと同様、Solid Edge Simulation Expressもすでに高い評価を得ているFemapのモデリング技術と業界標準のNX Nastranソルバを使用しています。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.