Solid Edge Mold Toolingは金型設計のためのソリューションで、アイデアから製品化までの全プロセスを迅速かつ低コストで支援します。Solid Edgeは、データのインポート、クリーンアップ、形状モデリングの各機能のほかに、実績のある自動金型設計ツール、卓越したドキュメント作成機能、解析および製造ソリューションとのシームレスな統合機能が搭載されているため、OEM企業や金型設計専業企業の両方の課題解決を支援します。
さらに、Solid Edgeは、金型設計ソリューションとしては初めて、これまで大きなボトルネックであったOEM企業またはサプライヤとのコミュニケーションの問題も解決します。また、業界をリードするSolid Edgeの設計管理アプリケーションは、設計データの管理ツールや設計レビューなどのプロセス・ワークフローの自動化ツールを提供するほか、設計のネイティブ表示やマークアップも可能で、顧客サービス対応の向上を支援します。顧客が遠近距離関係なく情報伝達が向上すれば、設計変更を最小限に抑えられ、納期も短縮できます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.