シーメンスPLMソフトウェアは、各業界に特化した設計機能と補完的なソリューション、統合サービスとサポートを提供して、“Design with Insight”(先を見通した設計=Insightによる設計)に基づいた製品をより迅速に市場に投入できるように支援します。 
Solid Edgeは、各製造業に特化した完全なソリューションを提供します。
設計者向け業界別ソリューションの詳細と、設計変更(ECO)を50%以上削減する方法について以下に紹介します。
今日、産業機械の設計者は非常に明確でありながら困難な課題を抱えています。その課題とは、製品の設計がますます複雑化しているということです。市場はより多くの選択肢を備えたイノベーティブな新製品を求めており、それに応える形で製品の複雑化は過去10年間に急激に増大しています。さらに、競合他社に先駆けて新技術を導入する必要性や、納品の迅速化に対する顧客の要求、そして、より小さいスペースにより多くの機能を収める一方で一層機能的な形状を最適化された材料コストで実現する必要性まで加わると、製品の複雑化はほとんど管理不能なレベルにまで達しています。
そのまま製造につなげられる品質の3Dモデリングから、アセンブリ設計、設計管理、エンジニアリング支援、2D製図、板金設計に至るまで、Solid Edgeはエレクトロメカニカル設計に必要なすべての機能を提供します。
「Solid Edgeではアセンブリのバーチャル検証が行えます。以前は工程のかなり後の段階、場合によっては最終段階で問題を認識することもありました。部品重量の計算や、やり直しを回避できる連想性を持った製図機能なども非常に役立っています。」
- De Dietrich Thermique(フランス)社マーケティング&製品開発担当マネージャBertrand Houillon氏
従来型のアプローチと比較して、Solid Edgeはリアルタイムの形状評価と操作が行え、より高い自由度と制御性を実現します。形状設計、プラスチック部品のモデリング、板金、組立設計、製図に使用する各種のプロセス指向ツールと組み合わせれば、コンシューマ製品の設計業務に必要なすべての機能を提供します。
Solid Edgeは、治具、取付具、金型、電極の設計と製造に最高レベルの完全かつパワフルなソリューションを提供します。Solid Edgeは、納期に対する顧客からの一層厳しい要求に対応するために必要なあらゆるツールを備えた実証済みのソリューションです。日々直面する厳しい納品に対応できるように、複雑な部品やアセンブリの設計から、プロセスに特化したアプリケーション、拡張性を備えたデータ管理、2D製図に至るまで、ツーリング設計に必要なすべての機能を提供します。
Solid Edgeは、締結部品をはじめ、板金、溶接、配管、配線など、プロセスに特化した環境を提供して、設計の生産性を向上させます。この環境では、目的に合わせて調整されたコマンドと体系化されたワークフローを使用できるため、汎用の設計モデリング・ツールよりもはるかに迅速に各種のコンポーネントを設計することができます。
自動化された段階的な設計プロセス
Solid Edge Mold Toolingは、プラスチック射出成形金型の設計を論理的な段階的アプローチで行えるソリューションです。このプロセスは、正確な収縮率を成形品に自動的に適用するところから始まります。Solid Edge Mold Toolingは、均一な収縮と不均一な収縮の両方をサポートしており、作業時に今後使用できる共通のプリファレンスを保存することができます。
Solid Edge Mold Toolingでは、コアとキャビティの正確な形状を決定するために自動的に分割面が作成されコアとキャビティのブロックの加工に利用されます。コアとキャビティのブロックの寸法は、実際の部品寸法に基づいて、あらかじめ定義されたプリファレンスを使用して自動的に決定されます。このプリファレンスはいつでもオーバーライドや変更が可能です。
マルチ・キャビティ金型のブロック・パターンも簡単に作成できます。各ブロックを素早く再配列し、ランナー・システムの均整をとるために金型ベース内でブロックの中心合わせが自動的に行われます。
「Solid Edge Mold Designを当社の既存のSolid Edgeソフトウェアに追加したことで、金型ベースのコンポーネントをより迅速に作成できるようになり、また、プロセス全体の文書化を当社の標準に沿って行えるようになりました。当社では、Mold Designソフトウェアの追加が、生産性向上につながり、結果的には顧客の製品市場投入期間の短縮に貢献できていると確信しています。このような進歩は、当社と顧客の両方にとって、より長期的な成長と繁栄の鍵となるものと思います。Solid Edge Mold Designは、プラスチック加工業界にとって非常に優れた設計ツールです。」
- Camtech Queensland(オーストラリア)社ジェネラル・マネージャRoger Clark氏
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.