Solid Edgeのモデリング/アセンブリ・ツールを使用すれば、単品の部品から何千点もの部品で構成されるアセンブリまで、幅広い製品を容易に開発することができます。目的に応じて最適化されたコマンドと体系化されたワークフローを使用することにより、特定の業界で一般的な設計でさえ迅速に行うことができます。また、アセンブリ・モデル内で部品の設計、解析、変更を行うことができるため、部品同士の正確な位置取りや機能を保証することができます。Solid Edgeなら、どのような製品でも最初から正確に設計することができるのです。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.