Solid EdgeについてはシーメンスPLMソフトウェアよりも顧客企業の方がよくご存知です。Solid Edgeを使用して設計された素晴らしい製品をご覧ください。
自動車/輸送機器業界ほどグローバル化の影響を強く受けている業界はないと言っていいでしょう。現在、世界中の消費者は自動車に関してかつてないほどの選択の自由を享受しています。自動車/輸送機器メーカーにとっては、このような多様な選択肢が、革新的で高品質な自動車/輸送機器を可能な限り効率的に市場に投入しなければならないという多大なプレッシャーになっています。
従来型のアプローチと比較して、Solid Edgeは自由度にも形状の制御性にも優れるので、リアルタイムの形状評価と操作が行えます。意匠設計、プラスチック部品のモデリング、板金、アセンブリ設計、製図に使用する各種のプロセス指向ツールなど、コンシューマ製品の設計業務に必要なすべての機能を提供します。
今日、テクノロジは毎日の生活の一部となっています。そのため、ハイテク関連企業では一層高度で迅速、グローバルな事業展開が必要となっています。シーメンスPLMソフトウェアが提供するPLMソリューションは、コストのかさむミスの削減、製造時間の短縮、製品ライフサイクルのあらゆる段階でのイノベーションの発展を支援します。
Solid Edgeのモデリング/アセンブリ・ツールを使用すれば、単品の部品から何千点もの部品で構成されるアセンブリまで、幅広い製品を容易に開発することができます。目的に応じて最適化されたコマンドと体系化されたワークフローを使用することにより、特定の業界で一般的な設計でさえ迅速に行うことができます。また、アセンブリ・モデル内で部品の設計、解析、変更を行うことができるため、部品同士の正確な位置取りや機能を保証することができます。Solid Edgeなら、どのような製品でも最初から正確に設計することができるのです。
Solid Edgeは、医療分野に従事する設計者にとって無くてはならない設計精度の確保を支援します。製品は医療機器に適用される厳格な基準を満たさなければなりません。Solid Edgeを使用すれば、設計品質が確保され、時間の節約につながります。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 03-5354-6700
Share this page through any of the following channels.