2次元CADにコストをかけていませんか?Solid Edge 2D Draftingは今すぐダウンロードしていただければ、無償でご使用いただけます。多くの製造業の現場で実証された、JIS準拠の作図・寸法記入、2次元レイアウト、ゴールシークなど、豊富な機能を使い勝手の良いインターフェースで簡単に使えます。JISのほかISO、ANSI、BSI、DIN、UNIにも完全準拠しています。
Solid Edge 2D Draftingでは、インポート・ウィザードに従って操作するだけで、AutoCADデータのフォント、カラー・スキーム、XREF、ペーパー/モデル空間などをそのまま読みこむことができます。AutoCADからSolid Edgeへの移行を容易に行うことができます。さらに、コマンド・ファインダ機能を使えば、AutoCADの対応コマンドをいちいち探すことなく、迅速に作業を進めることができます。
Solid Edge 2D Draftingをダウンロードしてご使用になるには、Internet Explorer 6.0以上とWindows 7、Windows XPまたはVistaが必要です。今なら、無償のSolid Edgeビューアも付属しています。
Solid Edge 2D Draftingの最新ダウンロード版は、Solid Edge ST4対応です。
無償のSolid Edge 2D Draftingを入手するには、右側のStep 1からダウンロードの手続きを始めてください。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 03-5354-6700
Share this page through any of the following channels.