1万円/月で使い放題* の本格3次元CAD。それがSolid Edge DesignPadです。
そんなお悩みを一発で解決します!
基本的なモデリング機能を網羅したSolid Edge DesignPadは、一般のメカ設計に必要な機能をギュッと圧縮。部品からアセンブリ(組立)に図面作製機能を1パッケージでご提供します。しかも、1ヶ月1万円相当でお使いいただける*、うれしい超特価。
(*12か月単位でのお申し込みになります。)
機能制限があるなら、設計には使えないんじゃない? いえいえ、選び抜いた基本機能を搭載したSolid Edge DesignPadなら、こんなモデルが作れます。しかも、シーメンス独自のシンクロナス・テクノロジで、初心者からエキスパートまでサクサクモデリング!
Solid Edgeで始めれば、3Dも難しくありません。
<Point その1!自習教材付属>
3D CADを始めても、高価なトレーニングを受けたり、いろんなコマンドを覚えなければならないということで、なかなか導入効果を上げられないということを良く耳にします。Solid Edgeの自習ツール(チュートリアル)では、画面に表示されるガイダンスに従っていくだけで、3Dモデリングの基本を学習できるので安心です。また、チュートリアルを修了した方向けの教材「Self Paced Training」も無償で提供します。
<Point その2!コマンド要らずのシンクロナス・テクノロジ>
Solid Edgeにはシーメンス独自の最新モデリング技術、シンクロナス・テクノロジが搭載されています。画面上で、変更したいところを触って引っ張ればそれで形状編集ができます。CADの常識を変えた先進のテクノロジで、3Dのハードルがグンと下がりました。
<Point その3!Help Wanted !>
慣れてくればそれだけいろいろなことにチャレンジしたくなってくるもの。コマンドの名前を入れれば操作法をガイドする「コマンドファインダ」も標準装備。しかも、他の主要CADのコマンド名を入力してもSolid Edgeの類似コマンドをガイドしてくれるので、他CADからの乗り換えもスムーズ。
さらに!FacebookのSolid Edgeファンページ* にアクセスして疑問点を投げかければ、強力なSolid Edgeコミュニティからのお助けも。(*5月下旬オープン予定です。乞うご期待!)
実は Solid Edgeが日本の数々の企業で基幹CADとして選ばれている理由の一つは「図面機能の充実」なのです。
図面品質に特に厳しい日本のお客様に鍛え上げていただいたSolid Edgeは、JISをはじめ、様々な標準に準拠した図面を、少ないステップ数で作成できます。もちろん3Dモデルからの図面作成(投影図配置)はワンタッチ。断面や部分詳細図、斜投影、部分断面、省略図など自在に配置できます。また、最新の標準に準拠し続けられるよう、バージョンアップの度に多くのエンハンス(機能拡張)が図面に盛り込まれています。
さらに、Windows準拠の使い勝手でコピー&ペーストや、オフィスアプリケーションとのリンクも可能。図面だけでなく、事務所のレイアウトなど、ちょっとした「お絵かき」にも最適です。
★2次元CADを無償配布! Solid Edgeの2次元CADを無償配布しています。3次元関連の機能は付属しませんが、作図、寸法入れ、注記の記入などは製品版と全く同じ操作。評判の使い勝手をぜひお試しください。
Solid Edge DesignPadはIGES,STEPなどの中間フォーマットに加え、NX、Pro/E、CATIA、SolidWorks、Inventorなど主要CADの生データはそのままSolid Edgeで読み込むことができます*。元のデータがどんな作り方をされたかに関係なく編集できるシンクロナス・テクノロジのパワーとあいまって、3次元データ活用の幅が一層広がります。(*CATIA V5用のトランスレータは別売)
また、AutoCADデータ専用の変換ウィザードも標準装備され、レイヤーや線種、線の色、線幅、ブロックもそのまま使い続けられます。モデル空間/ペーパー空間の概念もサポート。違和感なく乗り換えられます。
Solid Edge DesignPadで作成したデータは、他のSolid Edge ファミリーと完全互換。
たとえばPremiumが1本あれば、DesignPadでモデリング → Premiumで強度解析など、使い方の幅も広がります。 Solid Edge DesignPadの機能に飽き足らなくなったら他のファミリー製品をご検討ください。
Solid Edge Foundation: Solid Edge DesignPadにサーフェスやロフトなど高度なモデリング機能を追加。また、板金設計用のシートメタルモジュールや溶接機能も標準装備。メカ設計に必要十分の機能を搭載しました。
Solid Edge Classic: データ管理や部品単位の有限要素解析、フォトリアリスティックなレンダリングなど、さらに3Dのメリットを満喫できる充実のバンドル製品です。
Solid Edge Premium: NX Nastranエンジン採用の本格CAEを搭載。さらに、ワイヤーハーネスや配管設計用のモジュールも標準装備した、Solid Edgeファミリーの最高峰バンドルです。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 03-5354-6700
Share this page through any of the following channels.