競争力のある新製品を投入して、厳しい要求を突き付ける変わりゆく市場のニーズに応えなければなりません。そうした製品は、軽量で頑丈、耐久性に優れ、資源効率に優れている必要があります。同時に、市場が求める厳しい短納期化に対応して、設計・製造をスケジュール通りにこなしていかなければなりません。シミュレーションを行って製品を最適化すれば、これらの要求に応えられるようになります。設計サイクルの早期にデジタル・プロトタイプを使って形状を最適化できれば、製品の性能を改善することができます。これにより、試作品の制作点数も減り、時間とコストを大幅に節約することができます。
Femapのトポロジ最適化機能は、FE DESIGN社が提供するTOSCA Structureのクラス最高の最適化技術に基づいています。この機能をFemapのモデリング環境で利用できるようにしたため、より広範な構造最適化ニーズに対応します。また、NX Nastranの有限要素モデルを使用して、最適化タスクのセットアップ時間を大幅に短縮します。設計変更は、最適化作業中に実施して、NX Nastranで自動的に検証することができます。この最適化機能は有限要素解析にシームレスに統合されているため、構造的トポロジを設計サイクルの早期に簡単かつ効率良く検討することができます。
設計プロセスでは、コンポーネントの最初のレイアウト作業が非常に重要となります。設計プロセスが進むにつれて、設計変更を行うことが難しくなるからです。Femapのトポロジ最適化機能は、全体的な構造性能や製造上の制約といった他の重要な設計要件も同時に考慮しながら、新しい設計アイデアをユーザに提供します。設計を最適化することによって、従来の設計手法とは比べ物にならないほど大幅に材料費を削減することができます。
Femapのトポロジ最適化機能が出力した結果は、自動的にスムージング処理されて、CADシステムに転送・インポートすることができます。また、Femapのトポロジ最適化機能は、最初の設計コンセプトからジオメトリの最適化、その結果の戻しに至る完全な最適化ワークフローをサポートします。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.