この構造解析ツールキットは、Femap with NX Nastranを補完するアドオン・モジュールです。このツールキットを使用すれば、Nastranのモード解析からベース駆動のランダム・シミュレーションと正弦波シミュレーションを効率的かつ正確に行い、Von Mises応力とそれに関連する安全率を直接計算して、その結果をMicrosoft Excel、Femapニュートラル、HTMLの各形式で出力します。解析結果には、有効質量、予備加速応答のほか、モード歪み、運動エネルギーが整理されており、基礎励振解析で重要な特性を理解できるようになっています。また、各種のNastranソリューション用に応力の安全率の計算を行い、Excel形式のレポートを自動作成するため、Femapでこの値を見ることができます。Structural Analysis Toolkit(SA Toolkit)は、接着、溶接、ボルト締めによる構造結合の安全率計算ではNastranの格子点の力を使用します。計算結果のエレメントの力は整理されてコンポーネント・サマリ・テーブルとともにExcel形式にエクスポートされ、物質座標で表示されます。
SA Toolkitでは、一部Nastranソリューションのシーケンス変更、Nastranの.op2ファイルの読み込み、解析結果のフィルタリングとソート、ASCIIテキスト、Excelファイル、Universalファイル、Femapニュートラル、HTMLの各形式への書き出しを行えます。また、表計算データのフォーマットが可能なExcelマクロも搭載します。大量かつ大規模な解析結果のデータ・ブロックを理解し易いサマリに整理する際に特に有用で、ポスト・プロセッシングとレポーティングに要する時間を短縮します。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.