性能基準を満たすイノベーティブな製品を設計・製造することは、製造企業すべての目標です。エンジニアは、最適化技術を利用することによって設計案を改善することができ、最小のコストで最高の製品を生み出すことができます。設計によっては、複雑な相互関係を持つ何百もの変数パラメータを有することもあるため、手動の反復作業で最適な設計を見つけ出すことは、いちかばちかの賭けのようなものです。Femap with NX NastranのOptimizationモジュールは、仕様に照らして性能を比較するという反復プロセスを自動化することによって、製品設計を改善するための面倒な作業からエンジニアを解放します。
有限要素モデリングのもうひとつの重要な要素に、既知の試験結果に合わせてモデルを調整できるという点があります。Optimizationモジュールを使用してモデルを調整すれば、その後の解析で高品質な結果を確実に出すことができます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.