基本モジュールに搭載されている機能には、線形静解析、モーダル解析、座屈解析、ベーシック非線形解析、熱伝導解析があります。さらに、Femap with NX Nastranには、動解析のオプションが追加されています。このオプションには、過渡/動解析、周波数/周波数応答、応答スペクトル、ランダム応答、DDAM(Dynamic Design Analysis Method)の各解析に加え、アドバンスト非線形、空力弾性、スーパーエレメント、最適化、ローター・ダイナミクス、DMAP(Direct Matrix Abstraction Program)などがあります。
この製品構成は、多彩な機能を基本モジュールで提供するとともに、最高難度のエンジニアリング問題にも対処可能な最先端の解析にまで拡張できる優れた柔軟性と拡張性を備えています。
Femapは、Nastranのプリ/ポスト・プロセッサとして15年にわたる実績があります。また、NX NastranだけでなくMSC/MD NastranやNEiNastranといった他のバージョンのNastranもサポートしています。これらのソルバーはすべて簡単にFemap内にカプセル化でき、高レベルの解析を実現します。
Femap内では、NX Nastranシミュレーションのほとんどの条件を直接定義して操作することができます。解析オプション(反復解法の定義など)、パラメータ・キーワードの設定、特定ジョブの操作(再スタート操作、実行操作、DMAPでの手動操作など)、条件操作(荷重と拘束の定義)、モデル検査(ジオメトリ・チェックの操作、重量およびグラウンド・チェック)、詳細な結果生成リクエストが可能です。
VisQは、FemapからNX Nastranの解析をアクティブに管理し、高度なツールを提供して、シミュレーションの定義、計画、追跡を行うことができます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.