Direct Matrix Abstraction Program(DMAP)はNastran独自のプログラミング機能で、Femap with NX Nastran基本モジュールのアドオン・オプションです。ユーザが独自のアプリケーションを作成したり、カスタム・モジュールをインストールしたりすることにより、NX Nastranの機能を拡張することができます。DMAPを使用すると、構造応答の追加測定値の計算やNX Nastranとの中間データの転送が可能になるほか(外部生成したシステム・マトリクスなど)、ソフトウェアのメジャー・リリースを待たずに最新の拡張機能を取り入れて、標準的な解析結果を上回るプログラム機能を利用することもできます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.