NX NastranのAdvanced Nonlinearソリューションでは、モデルの接触部分の非線形性、材料非線形性/幾何学的非線形性(大変位)の解析を行えます。このソルバーはNX Nastran – Basicのアドオン・モジュールであり、広く知られて評価も高いADINAソルバーをNX Nastranに統合したものであり、ヒストリ型ソリューションのSolution 601、ノンヒストリ型ソリューションのSolution 701が用意されています。ADINAソルバーのSolution 601/701への統合は透過的に行われており、入出力の形式はNX Nastranの形式に基づきます。つまり、Solution 601/701の操作性と使い勝手は完全にNastranと統合されています。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.