Femapバージョン10.3は、シミュレーションと解析を実行する最先端の有限要素用プリポスト・プロセッサの最新バージョンです。Femapは、業界随一のNX Nastranをはじめとする数多くの有限要素解析ソルバーと組み合わせて使用することができます。
最新のFemapバージョン10.3では、3Dジオメトリ自動準備機能が新たに搭載され生産性がさらに向上します。この新機能により、手間と時間のかかるモデルの手動クリーンアップ作業が不要になり、簡単にメッシングできるようにジオメトリが準備され、正確で効果的な有限要素モデルを作成することができます。さらに、大幅に刷新され、機能拡張されたフリーボディ・ツールがポストプロセッシング・ツールボックスに収められたため、フリーボディ・ダイアグラム(自由体図)やインターフェース荷重など、解析結果を詳細にレビューすることができます。
さらに、Femapバージョン10.3では、NX Nastran – Aeroelasticityのユーザ・インターフェースがサポートされ、静的解析やフラッタ解析のための空力弾性モデルを作成できるようになり、シミュレーションの範囲が拡張されました。Femap 10.3にはNX Nastran 8.0が同梱されているため、数多くの機能が大幅に強化され、また動的強制応答解析や多くのプリプロセッシング機能のパフォーマンスが向上しています。その他にも、この最新バージョンでは、ユーザの声を直接反映させた数多くの機能拡張が行われています。
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size

デモ
Femapデモで、Femap 10.3に搭載された新しい3Dジオメトリ自動準備機能、空力弾性解析のためのプリプロセッシング機能、フリーボディ・ダイアログの簡単な作成方法、NX Nastran 8のサポート内容、ユーザの声を直接反映させた機能拡張などの詳細をお確かめください。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.