CAM Express 8は、特定のCADシステムに依存しないフル機能搭載のNCプログラミング・システムです。導入が簡単で、工作機械とそのプログラミングの生産性を向上させます。CAM Express 8は、すべての点において先進的であり、CAMシステムの新たな基準を打ち立てます。
CAM Express 8は、産業機械や重機の部品製造に向けた数々の新機能や拡張機能を提供して、これまでの部品製造の生産性を大きく塗り替えます。迅速で高精度な機械加工を可能にするCAM Express 8は、これまでの使い慣れたCAM機能や自動プログラミング機能、工作機械の統合シミュレーション機能を大きく拡張し、さらに多種多様な部品のスマートなツールパスの作成を簡素化するコンテキスト・ベースの自動化機能を提供します。
プログラミングを高速化する新しいボリュームベースの2.5Dミリング演算、多段階加工プロセスにおける未切断材料の自動トラッキング、複数の部品のセットアップを可能にするプログラミングの自動化など、機械製造に向けたNX CAMは、高精度な部品を高速に加工するための最適な機能セットを提供します。
その他の新機能と拡張機能:
CAM Express 8では、NCプログラミング環境全体にわたって新機能が追加されています。機械加工のコア機能が拡張され、プログラミングの自動化機能がさらに強化されているため、ユーザーはこれまでにない最も生産性の高い作業環境を実現することができます。CAM Express 8で、工作機械とプログラミング・スタッフのポテンシャルを最大限に引き出してください。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.