CAM Express Total Machiningは、多種多様なマシニング機能をまとめたパッケージ製品です。多種多様なワークを取り扱い、各種のマシンをプログラミングする必要がある工場に最適であり、以下の機能を搭載しています。
CAM Expressは、特定のCADに依存しない、CADニュートラルなNCプログラミング・システムです。データをインポートするための業界主要なトランスレータを搭載しています。
CAM Expressはまた、同じアーキテクチャに基づいているシーメンスPLMソフトウェアのCADシステム(NXまたはSolid Edge)と統合して使用することができます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.