CAM Expressは、CAM Express Foundationをベースに、必要なソリューションをモジュールとして追加して、柔軟に構成することができます。CAM Express Foundationには、NCプログラミングに必要な以下のサポート機能がすべて搭載されています。
CAM Express Foundationを出発点として、必要性に応じて、以下のようなNCプログラミング機能を追加することができます。
CAM Expressは、特定のCADに依存しない、CADニュートラルなNCプログラミング・システムです。データをインポートするための業界主要なトランスレータを搭載しています。
CAM Expressはまた、同じアーキテクチャに基づいているシーメンスPLMソフトウェアのCADシステム(NXまたはSolid Edge)と統合して使用することができます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.