製造企業や機械加工工場がグローバル市場で勝ち抜いていくためには、高速ミリング加工機や5軸加工機、ミリング加工と旋削加工の複合機など、最も効率的で画期的な工作機械をフル活用していかなければなりません。期待される投資効果を得るためには、これらの工作機械を迅速かつ効果的にプログラムできることが不可欠です。
世界を股にかける大規模なエンジニアリング企業から数多くの小規模な機械加工工場に至るまで、広範な顧客を持つシーメンスPLMソフトウェアは、CAMソフトウェアで実証済みの機能を活かしてCAM Expressを開発し、高度な工作機械をフル活用するのに必要な最先端のプログラミング機能を提供しています。
市場が求めているのは、総所有コストは低く、パワーと機能は優れるソフトウェア・アプリケーションです。また、経験の浅いユーザでも少ないトレーニングで生産性を向上でき、熟練ユーザは効率性をさらに最大化できるよう、導入、習得、使用が簡単で、かつ業界のベスト・プラクティスが標準プロセスにあらかじめ組み込まれているソフトウェア・アプリケーションです。シーメンスPLMソフトウェアは、このような課題に対応し、特に中堅・中小企業の製造エンジニア向けに総所有コストを抑えてこれらのニーズに応えられるCAM Expressを提供することにしました。
CAM Express
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.