PLMによる製造
世界最先端のデジタル・マニュファクチャリング・ソリューションであるTecnomatix 10で、製品および生産ライフサイクルを自在に管理。オープンな技術を基盤に構築されたTecnomatix 10は、パワフルな生産性向上ツール、より直感的なユーザ・インターフェース、機械コントローラへのシームレスな接続によって、製造の意思決定、解析、そして結果の明確な可視化を実現します。コストと品質の目標を犠牲にすることなく、自由に変更してください。
効率的なプランニング
生産を開始する前に、製造プロセスを計画、最適化、および検証。Tecnomatix 10が提供するプランニング、シミュレーション、およびコラボレーションの高度なツールを使用すると、製品とプロセスの開発段階を同期することによって、さらなる効率化を実現できます。既存の製造データとプロセスのナレッジをすばやく再利用して、生産性をアップしましょう。
システムの最適化
解析を繰り返すことで潜在的なエラーを早期に発見し、変更の影響をすばやく解析し、パフォーマンスを継続的に高めることによって、生産システムを最適化。Tecnomatix 10では、シミュレーション、検証、解析の包括的なツールを使用して、バーチャル環境でこれらの改善活動を実施できます。よりスマートな意思決定、より正確な製造業務の定義、付加価値のない活動の排除、立ち上げ時間の短縮によって、生産量の増加を実現しましょう。
実証済みの検証
計画された業務を工場で実践する前に検証することによって、完璧な製品の市場投入を目指しましょう。自動化されたシステムでは高い柔軟性の製造が実現されていますが、導入および統合の際に問題が起きると、すぐに高コストな遅延につながる場合があります。Tecnomatix 10のバーチャル・コミッショニングを利用すると、仮想生産モデルと物理的な生産設備のシームレスな連携が実現します。自動化されたシステムと、その制御に必要なプログラムロジックのデバッグおよびテストを行うための、実績あるソリューションです。
ライフサイクル品質
切り離されたシステム、手動のプロセス、品質情報の見える化できていないなどの障壁を取り除くことによって、長期的な成長と反映のために必要とされる製品品質を実現。ロバストな設計が利益率の高い製造戦略の鍵となる製品エンジニアリングから、重要な品質検査で設計意図が生産段階まで確実に反映されているかを検証するTecnomatix 10のライフサイクル品質ソリューションは、成功のための最も重要な戦略となりえます。
Tecnomatix 10による製造業の生産力の強化
複雑な製造システムでは、より高い柔軟性が必要とされます。Tecnomatix 10は、シーメンスPLMソフトウェアが提供する新しいバージョンのデジタル・マニュファクチャリング・ソフトウェア群です。生産力を強化するとともに、柔軟な生産という課題を解決します。
Tecnomatix 10の最新の機能強化については、新機能ファクトシートをダウンロードしてください。または、シーメンスPLMソフトウェアのZiyon Amramによる、製造業の生産力を強化する最新機能についての話をお聞きください。
最新のTecnomatix 10ソリューション
Tecnomatix 10は、より直感的な新しいユーザ・インターフェースに加えて、工場で発見される前にエラーを撲滅するのに役立つ、製品から生産までの統合がさらに強化された環境など、変化する世界の中で製造業の生産力を強化する、最新のデジタル・マニュファクチャリング・ソリューションを提供します。
Tecnomatix 10とソーシャルメディア
Tecnomatix 10のオフィシャルサイトに加えて、多くのブロガー、お客様、そして業界アナリストも、Tecnomatixの最新版について語っています。下記のサイトをご覧になり、貴重な情報をさらに入手してください。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)