製造システムのいち早い導入とその柔軟性に対する要求が高まっている現在、高額な出費を伴う購入や設置を決定する前に、その製造システムに問題がないことをあらゆる面で確認する必要があります。ロボットや柔軟性に富んだツーリング・システムのような高額な自動化装置では、最大の投資利益を実現するために、その装置が最大限効率的かつ生産的に機能することを確認する必要があります。新しい製造システムを導入する場合だけでなく、既存の製造システムを一部変更する場合も同じことが言えます。こうした複雑な製造システムを開発してサポートする場合、従来の手動による方法では手に負えません。手動による方法では、多くの専門家がコラボレーティブなワークフローで作業できないため、その結果、不適切な設置やコストがかさむさまざまな製造上の変更が発生することがあります。一般に、手動による方法では、効率的な製造システムを構築するのに必要なすべてのチェックを行うことができません。
Robcadはワークセルの設計およびシミュレーション・ツールであり、複数の装置からなるロボットや自動製造プロセスの開発、シミュレーション、最適化、検証、およびオフライン・プログラミングを、構成済みの製品データおよびリソース・データを使用して行うことができます。完全な製造セルや製造システムを3D環境内に構築した作業全体のモックアップにより、コンセプトから実際の導入までの開発期間全体を通してサイクル時間を計算して、プロセスを最適化できるプラットフォームが提供されます。
Robcadには、中核となるテクノロジと、スポット溶接、アーク溶接、レーザーおよびウォータージェット切断、塗装・吹付け、マテリアル・ハンドリングなどの幅広い製造プロセスに対応するプロセス固有の強力なアプリケーションセットが完全統合されています。
機能
効果
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.