現在の多軸NC工作機械では、非常に複雑になった部品を生産できます。これらの部品の寸法面を管理できるようになったことで新しい測定技術がもたらされましたが、多くの製造企業は、投資を最大限に回収しようと旧型のCMM検査機を再利用しています。これらの製造企業は、Tecnomatixの検査プログラミングおよびシミュレーションソフトウェアに目を向け、これらの投資を活用して、不十分な資源の生産性を向上させようとしています。
TecnomatixのCMM Inspectionを使用すると、事前にプログラミング知識がなくても、三次元測定機(Coordinate Measuring Machine:CMM)とNC工作機械用の完全かつ検証可能なCADベースの機械検査プログラムをすばやく正確に生成できます。これによって、検査機械のプログラミングにおける試行錯誤が事実上なくなります。
CMM Inspectionを使用すると、機械用の複雑な検査プログラムを生成し、検査データを指定された設計フィーチャおよび公差と比較することによって、迅速かつ正確な分析を行うことができます。このソフトウェアには、CMMおよびNC工作機械用のオフライン検査プログラムを生成、最適化、検証、および実行するために、標準CADジオメトリが使用されています。CMM Inspectionを使用することで、エンジニアリングによって定義されるコンポーネントと組立の公差を解釈し、プログラミングの際に重要な機能の特定や検査結果の分析に使用できます。
機能
効果
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.