Tecnomatix CMM Inspection Executionでは、CMM(3次元測定機)やNC(数値制御)工作機械で製造部品をインプロセスで一貫して正確に検査し解析することができます。CMM Inspection Executionは非常に使い易く、コストと時間を節約します。
検査担当者やマシン・オペレータはCMM Inspection Executionを使用して、工場で製造される部品を一貫して正確に検査することができます。CMM Inspection Executionは加工と治具のコストを大幅に削減し、セットアップに要する時間を短縮します。また、検査したデータを指定の設計公差と比較して、正確な解析を迅速に実行することもできます。CMM Inspection Executionはインプロセスの検査に最適であり、覚え易くて使い易いWindowsユーザ・インターフェースを備えています。
検査担当者やマシン・オペレータはCMM Inspection Executionを使用して、工場で製造される部品を一貫して正確に検査することができます。CMM Inspection Executionには、検査プローブを装備する30種類以上のCMMとNCマシンとのインターフェースが用意されているため、複数のマシン言語を学ぶ必要がありません。
CMM Inspection Executionは加工と治具のコストを大幅に削減し、セットアップに要する時間を短縮します。また、CMM Inspection Execution独自の高度なオリエンテーション機能を使用すると、マシン内の部品の実際の位置に後続のNCパスと検査パスを整合することができます。その結果、部品を迅速かつ効率的にセットアップできるため、高価で高精度な治具は不要となります。
CMM Inspection Executionでは、検査したデータを指定の設計公差と比較して、正確な解析を迅速に実行することもできます。ANSI Y14.5とISO規格もサポートしています。検査データの収集にどの検査機器を使用したかを問わず、CMM Inspection Executionが検査データを一貫した方法で解釈し、解析します。解析結果は画面に表示されます。
CMM Inspection Executionは、工作機械の中にある状態で部品を検査します。高度な機能を使用して、加工途中の部品を検査、解析して、取付位置のオフセット値を計算して調整し、未切削の残存量を検出します。この情報をベースに、後続のNCパスを最適化することができます。
CMM Inspection Executionにはオンラインのプログラミング機能が装備されています。この機能を使用すれば、検査プログラムを実行しているときに検査プログラムを手動で修正することができます。手動で部品のフィーチャの方向を調整、校正、測定、定義することができるため、予定外の事態にもすばやく対応することができます。
CMM Inspection Executionは、コンカレント・エンジニアリングを促進します。CMM Inspection Executionでは、作成されたデータを設計エンジニアに送って、オリジナルのCADモデルと比較することができます。オリジナルのCADジオメトリや公差に照らせ合わせて数学的解析またはグラフィカルな解析を実行して、部品の製造性をさらに高めることができます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.