グローバル化が進み、生産コストおよび生産時間に対する要求が高まる中、ロジスティクスが企業の成功を左右する重要な要素となっています。効率の悪いスケジュール、グローバルではないローカルな最適化、リソースの非効率な割り当て、低い生産性などのために、日々お金が浪費されている場合があります。ジャスト・イン・タイム(JIT)やジャスト・イン・シーケンス(JIS)による納入、カンバン方式の導入、新しい製造ラインのプランニングおよび構築、グローバル製造ネットワークの管理を行うニーズに応えるには、運営を評価し、代替アプローチを比較するための客観的な判断基準が必要になります。
Plant Simulationとは個々のイベントのシミュレーション用ツールであり、ロジスティクス・システム(生産用など)のデジタルモデルを作成する手助けをします。このツールによってシステムの特性を探り、パフォーマンスを最適化することができます。実際の生産システムを設置する以前(計画プロセスの段階)にデジタルモデルを使用することで、既存の生産システムを中断することなく、さまざまなシナリオを想定して検証できます。広範な分析ツール(ボトルネック分析、統計、チャートなど)を利用すれば、さまざまな製造シナリオを検討することも可能になります。分析結果によって、生産計画の初期段階において迅速に的確にスマートな決定を下すのに必要な情報が得られます。
Plant Simulationを使用すると、生産システムとそのプロセスのモデル化およびシミュレーションが可能です。また、Plant Simulationを使用することで、グローバルな生産設備から、ローカルプラントを経て、特定のラインまで、あらゆるレベルのプラント計画のマテリアルフロー、リソース利用、ロジスティクスを最適化できます。
主な機能と効果
機能
効果
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.