製造企業は、ライン上の機械、工作機械や治具、ステーションの作業者、生産プロセスなどの直接作業から最大限の生産性を引き出そうとして、何千という工業エンジニアリング工数に何百万ドルもの資金を投資することができます。しかし、間接作業についてはどうでしょうか?驚いたことに、間接作業の評価に投資されるのはごくわずかです。問題の兆候は通常、確認が難しく、原因不明で運用コストが上昇している場合もあれば、付加価値のない作業が異常に多くなっている場合もあります。どの製造企業も間接作業の定量化と分析に苦労することがあり、それが原因で、最もよく理解している直接作業の問題に後戻りします。その間は、工場の運用の半分しか評価されていないため、無駄のない効率的な運用を実現するための探究は不可能なままになります。
FactoryFLOWは、グラフィカルなマテリアルハンドリングシステムです。これにより、工業エンジニアはマテリアルフローの距離、頻度、コストに応じて工場レイアウトを最適化できます。エンジニアは、部品の経路情報、保管ニーズ、運搬機器の仕様、部品パッケージ(コンテナ輸送)情報を、工場レイアウトと照合して評価、解析できます。
よりスマートな意思決定のためにFactoryFLOWを使用すると、部品の移動距離、ロットのサイズ、在庫レベルを抑えながら、コミュニケーションとスループットを向上させる効率的な工場レイアウトを作成することができます。その結果、製造コストの削減と製造効率の向上がもたらされます。
機能
効果
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.