最先端の工作機械は大きな投資なので、それに見合う効果を得るには最大限活用する必要があります。機械が金属を切断していない時間の分だけ価値は失われます。たとえば、複雑な加工ではセットアップ準備に数時間かかることがあり、その間の工作機械は生産的ではありません。オペレータのトレーニングのために機械を使用することも、生産性の低下、損失の原因の1つです。
機械の動作中は、問題(干渉など)がなく、プログラムが最も効率よく動作することを100%確信した状態で機械を動作させることが大切です。部品プログラムを工場で編集する場合、実際の工作機械で1つ1つ確認する必要があり、時間がかかります。
ソフトウェア上で操作可能な、実際の工作機械と同じように振る舞い、動作する完璧な工作機械のモデルを想像してみてください。仮想マシンツールは、使用する工作機械の3Dモデル、加工シミュレーションソフトウェア、ソフトウェアカーネル、コントローラのヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)ソフトウェア(シーメンスのSINUMERIKコントローラを使用する機械の場合)などのソフトウェア要素のツールキットにより構築されています。仮想マシンツールは、セットアップ準備、オペレータのトレーニング、部品プログラムの検証に使用でき、実際の工作機械の使用時間を大幅に節約できます。
仮想マシンツールは、工作機械の非生産的な時間を短縮します。わずかなコストで、実際の工作機械の非生産的な時間の短縮に利用できるほどリアルな仮想マシンツールを使用できます。
Sinumerikコントローラを使用するほとんどのマシン構成では、通常、工作機械メーカーがシーメンスの柔軟なソフトウェア・ツールキットを使用して仮想マシンを作成します。工作機械メーカーがVirtual Machineソフトウェア・ツールキットを使用して特別なバージョンの仮想マシンを作成する場合は、工作機械メーカーに対してサポート・サービスも提供しています。Virtual Machineソフトウェアは、工作機械メーカーが工作機械の実機販売に付属するオプションとして仮想マシンも納入できるよう、ライセンス提供されるものです。
機能
効果
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.