仕様に合わせて部品を効率よく適切に製造するには、最新のデータで製造計画を定義することが大切です。製造計画には、製造する品目、製造方法、必要なリソース、生産場所などが記載されます。多くの場合、計画に含まれる情報は、製造プランニング部門によって作成された部品ファイル、NCプログラム、工場ドキュメント、工具リスト、仕様、図面などのさまざまなファイルに含まれています。計画が複雑になる場合があるため、計画データおよびプロセスは適切に管理し、製造企業の関係者全員がアクセス可能な環境に接続する必要があります。この環境では、関係者がコミュニケーションおよびコラボレーションを行ったり、必要な情報を検索したりできる必要があります。
TeamcenterプラットフォームをベースとするTecnomatix Part Manufacturing Plannerでは、製造エンジニア、NCプログラマ、工具設計者、およびマネージャが共同で製造プロセス計画を定義することができます。プロセス計画では、部品を製造するための一連の作業を指定します。これには、必要なすべてのデータおよび指示へのリンク(粗加工の場合では、ワークピースの部品ファイル、NX CAMからポストされた出力、工具リスト、作業指示へのリンクなど)が含まれます。計画およびリンクされている関連データを一緒に保持することで、必要なときに適切な作業者が適切なデータを使用することができます。
プロセス手順を適切に定義することができるように、Part Manufacturing Plannerにはビジュアリゼーション機能やレポート機能が装備されています。作業に対する設計変更の影響を分析し、プロセスを更新してそれらの変更を反映できます。加工データは、統合された直接数値制御(DNC)を介して直接CNC機械に接続できます。
機能
効果
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.