変化する製品の需要、素早く行動するライバルとの競争の激化、そしてリソースの縮小は、製造プロセスを変える必要があるという明らかなサインです。新しいビジネスモデルと複雑な関係が、今日では標準となりつつあります。オペレーションを合理化し、生産性を飛躍的に向上し、同時に品質を維持するための戦略が求められています。これは今日の分散型の企業にとっては、簡単なことではありません。
Tecnomatix 製造工程管理ソリューションを使用すると、設計の初期段階から実際の生産開始までの幅広い業務プロセスを管理することができます。 このソリューションは、Teamcenter®のPLMプラットフォームを利用して、製品設計および製造チームに真のコンカレント・エンジニアリング環境を提供します。アーキテクチャはオープンな技術で構築されているため、既存のIT投資を活用できます。製造工程管理ソリューションは、業界を問わず全社規模で拡張可能な基盤となり、製品設計を活用しながら製造成果物の最適化と同期化を同時に行うことを可能にします。つまりお客様は、ライフサイクルコストをよりよく管理し、複数領域にわたって生産性を向上しつつ、製品の品質目標を維持することができます。
主な機能
効果
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.