Tecnomatixは、世界で最も広く使用されているMES(製造実行システム)、HMI(ヒューマン・マシン・インターフェース)システム、SCADA(遠隔監視制御・情報取得)システムのひとつです。Tecnomatixの製造自動化ソフトウェア(市販製品としてはFactoryLink) は、工業プロセスを監視・制御して、プロセスと製品の完成度を高めます。高度なオープン・アーキテクチャを基盤としたFactoryLink は、各業界に特化した専用アプリケーションの作成において最高のパフォーマンスと柔軟性を提供します。
Tecnomatixの製造管理ソリューションであるTecnomatix MESは、製造プロセスのあらゆる要素を追跡できるように設計されており、正確なレコード、製造プロセスに関するリアルタイムの情報、欠陥の追跡、完全な製品系図を維持します。Tecnomatix MESは柔軟なオブジェクト・モデリング・フレームワークに基づいているため、最小のコストと最短の導入期間で最適化されたソリューションを活用したいとするユーザにとって理想的なソリューションです。Tecnomatix MESは、バッチ型、ハイブリッド型、離散型の製造プロセスのモデルを作成します。
高度にスケーラブルなFactoryLinkは、最も単純なヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)システムから、最も複雑で要求度の厳しい遠隔監視制御・情報取得(SCADA)システムまで、ほぼあらゆる規模のアプリケーションの作成に使用することができます。その柔軟性は、世界中のさまざまな業界の80,000ものシステムに導入されていることで実証済みです。
Tecnomatix MESは、完全な製品系図、変更後の製造情報の履歴管理、リアルタイムの注文に関するナレッジと管理、基幹業務システムとの統合などを提供する唯一の製造管理ソリューションです。
他の製造実行ソリューションとは異なり、Tecnomatix MESは、Tecnomatixのプロセス計画アプリケーションやFactoryLinkとシームレスにリンクさせることができます。FactoryLinkは、遠隔監視制御・情報取得や統計的管理と分析のための最新技術を駆使したソフトウェア・システムであり、多くの賞にも輝いている製品です。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.