シーメンスPLMソフトウェアは、エレクトロニクス・メーカーの重要課題を解決する、世界で最も広く利用されているソリューションを提供しています。エレクトロニクス・メーカーは、さまざま課題をクリアしながら、コスト効率に優れた製品をかつてないスピードで市場に投入できなければなりません。UniCam FX、Test Expert(旧製品名Fabmaster)、そしてSIMATIC IT MESはこうした課題の解決を可能にするだけでなく、下記のことをも可能にします。
UniCam FX、Test Expert、SIMATIC IT MESを活用すれば、よりスマートなプランニングと製造を通して、より良い製品づくりが可能となります。
UniCam FXとTest Expert(旧製品名Fabmaster)は、エレクトロニクス・メーカーが求めている低コストで使い易いリーン・マニュファクチャリング機能を搭載し、NPI(新製品立ち上げ)プロセスを初めから適切に実行できるようにします。
SIMATIC ITは、製造現場における品質、効率性、生産性を飛躍的に向上させます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.