Tecnomatix for Automotive Qualityソリューションは、次のことを実現して、企業の競争力を強化します。
Tecnomatix for Automotive Qualityソリューションでは、公差と組立方法の複合効果を考慮して、複雑な組立に対する3D公差スタックアップ解析を実行することができます。このソリューションでは、CADシステム内で3Dフィーチャと公差を定義することができ、公差がISOやANSI、ASMEなどの国際基準に合致しているかどうかをチェックします。
Tecnomatix for Automotive Qualityソリューションは、CADのマスター・モデルに完全に組み込まれているため、CMMおよびNC工作機械対応の検査プログラムをオフラインで作成、最適化、検証することができます。独自の機能として、DMISプログラムからNC工作機械を駆動することができます。
このソリューションを使用すると、標準的な測定装置で得た検査データと特定の設計公差およびCADモデルとを比較して、一貫して正確な解析を行うことができます。
Webベースのツールを使用すると、拡張エンタープライズ全体にわたって、中央のリポジトリ・システムを介して検査データ、作業指示書、プログラム、および解析データにアクセスすることができます。このツールでは、ユーザがどこの工場にいても、CMMおよびNC検査プログラムの実行、検査データの解析、製造プロセスの検証、工場データの解析を行うことができます。
Tecnomatix for Automotive Qualityソリューションは、品質寸法データへの簡単かつ迅速なアクセスを可能にします。独自の強力な解析ツールを使用すれば、一般的な検査装置から得た誤差について一貫して正確な解析を実行することができます。設計モデル(設計値)と製造モデル(実測値)の誤差を即座に区別します。「許容公差外」の原因を評価し、すぐに部品の位置決めを修正して再加工に使用することができます。プロセス監視アプリケーションは、CADに組み込まれているか、またはWebベースで利用することができます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.