TecnomatixのAutomotive Body-in-Whiteソリューションは、次のような効果によって、企業の競争力を強化します。
Tecnomatix Automotive Body-in-Whiteが提供する環境では、マルチ・ユーザ、マルチ・サイトでのプランニングとエンジニアリングを促進し、車体組み立てプロセスをBOP(工程表)として階層表示します。BOPにはプロセスのロジックとフローが書き込まれ、作業、製造に当てるリソースと製品部品間の関係が定義されています。
システムのライブラリにある標準的なロボット、治具、溶接ガン、塗装ガンなどのツールを使用すれば、スポット溶接や塗装レイアウトを2Dスケッチ環境で即座に計画することができます。また、溶接ポイントを定義して、それを溶接作業に割り当てることもできます。各種の自動化ツールは、板金の厚みやその他の組合せなどのプロセス・パラメータに従って、溶接ガン、コントローラ、変圧器の最適な組合せを決定して、相互の関連付けを行います。これによって、製造時間、コスト、プロジェクトへの投資と、組立ラインのパフォーマンス、スループット、リソースの活用を早期に評価することができます。
また、Tecnomatix for Automotive Body-in-Whiteは、製品設計の変更を追跡、管理して、製造プロセスへの影響を検証します。
Tecnomatix for Automotive Body-in-Whiteでは、スポット溶接ラインとセルにおけるロボット操作と人の作業を詳細に設計することができます。ロボットを自動配置することで、ロボットが周囲と干渉することなくロボット・アームが目標に届くようになります。
ガンはシステム・ライブラリから自動的に選択され、その検証は全方向からのガンの挿入具合と到達範囲を確認できる断面フィーチャを使用して行われます。
生成されたロボット・パスを3Dシミュレーションすることによって、干渉の検出、到達範囲のチェック、サイクル・タイムの最適化が可能になります。離散系イベント・プロセス・シミュレーションでは、スループット、リソースの活用、ボトルネックの検出、バッファサイズなどのライン・パフォーマンスを分析することができます。
Tecnomatix for Automotive Body-in-Whiteでは、ロボットとプログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)プログラム(オフライン・プログラミング)のほかに、工場作業者とサプライヤ向けの作業指示書も自動生成されます。この指示書は、ハード・コピーとして、またはインターネット上に電子作業指示書として公開・配布することができます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.