自動車メーカー向けのTecnomatixソリューションは、次のような効果によって、企業に競争優位性をもたらします。
Tecnomatix for Automotive Assemblyが提供するプランニング環境は、マルチ・ユーザ、マルチ・サイトでのプランニングとエンジニアリングを促進します。このシステムは、最終製品の組立と製造プロセスをBOP(工程表)として階層表示します。BOPにはプロセスのロジックとフローが書き込まれ、作業、製造に割り当てるリソースと製品部品間の関係が定義されています。Tecnomatixのプランニング・ツールを使用すれば、最適な組立手順の設計が可能であり、製品のバリエーションとその変更の管理を容易に行うことができます。
Tecnomatix for Automotive Assemblyでは、製造組立の所要時間、プロジェクトの予算、および製造コストを早期に評価することができます。また、ライン・バランシングを可能にし、スループットとリソースの活用を含む組立ラインのパフォーマンスを早期に見積もることができます。Tecnomatix for Automotive Assemblyは、組立手順の分析から組立ステーションの詳細な3D設計に至るトップダウン型のアプローチを可能にします。また、座席、計器パネル、フロントガラスの挿入のような複雑なロボット操作や人の作業を3Dシミュレーションして、エルゴノミクス分析と作業手順を決定し、実行時間を最適化することができます。
Tecnomatix for Automotive Assemblyの離散系イベント・プロセス・シミュレーションでは、さまざまな発注規模と製品構成の計画を立てることができます。階層モデルを使用して、ラインのパフォーマンス、リソースの活用、ボトルネックの検出、およびバッファサイズを最適化します。
さらに、マシン・プログラムのオフライン・プログラミング(OLP)を容易に行え、組立ラインの作業者とサプライヤ向けの作業指示書も作成することができます。発注の順序を判別してラインに割り当てることによって、最適化された保守し易いスケジュール管理を作成することができます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.